환영합니다
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
환영합니다
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
Thruster - Linear Actuators
Bimba Products
Electric Actuators
Inch
Round Line
Heavy Duty
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/electric_actuators/inch/round_line/heavy_duty/t_asmtab.prj},{NB=T800050SD2005MF1FTEN00},{ACTUATOR=80},{STROKE=50},{DR=Single Shaft},{DRIVE=SD},{SCREWDIA=20.000},{LEAD=5},{MOUNTING=MF1},{ROD=FT1E},{KW=N},{PROT=00},{A=102.0},{D=25.4},{E=50.8},{F=72},{G=25.0},{H=M20},{H1=20},{L=11.8},{M=38.1},{N=15.9},{O=M8},{O1=8},{P=85.0},{S=25.4},{T1=25.4},{TRANSLATION=-14.000},{CDT=6.000},{STRK2D=0.000},{X2D=2.000},{PPATH=parts/../parts/thruster/t_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
LINA
BOM
Part No.
ⁿ/ₐ
Style
ⁿ/ₐ
Actuator size
ⁿ/ₐ
Drive
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T600050SD1505MF1FTEN00
T600050SD1505MF1FTEN00
T
60
Single Shaft
63.5
10
76.2
15.0
38.1
54
19.0
M16
40.0
20
12.7
25.4
9.5
M5
63.5
19.0
0.0
T800050SD2005MF1FTEN00
T800050SD2005MF1FTEN00
T
80
Single Shaft
102.0
12
102.0
25.4
50.8
72
25.0
M20
48.0
25
11.8
38.1
15.9
M8
85.0
25.4
0.0
T1300050SD3220MF1FTEN00
T1300050SD3220MF1FTEN00
T
130
Single Shaft
127.0
20
112.0
31.0
70.0
90
30.0
M24
83.8
36
19.1
38.1
19.1
M8
105.0
31.8
0.0
T1500050SD5020MF1FTEN00
T1500050SD5020MF1FTEN00
T
150
Single Shaft
153.0
35
160.0
31.0
102.0
110
55.0
M36
125.0
60
28.6
44.5
28.6
M10
135.0
38.1
0.0
T2000050SD6320MF1FTEN00
T2000050SD6320MF1FTEN00
T
200
Single Shaft
203.0
45
180.0
31.0
127.0
150
63.5
M50
145.0
80
25.4
63.5
30.0
M12
171.0
50.8
0.0
미리보기
3D
치수도