환영합니다
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
환영합니다
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
Slim Tee Fitting - Intellisense
Bimba Products
Sensors and switches
Inch
IntelliSense
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/switches/inch/intellisense/isf_slim_tee_fitting.prj},{NB=ISF-T1-010},{PN=ISF-T1-010},{A=#10-32},{A1=0.190},{B=1.614},{D=0.6300},{E=-},{E1=0.00000},{F=0.000},{G=0.00},{P=10mm},{R=0.00000},{P1=0.394},{B1=1.155},{D1=0.436},{D2=0.590},{NO=010},{A12=0.00000},{ED=0.00000},{CD=0.00000},{TH=0.05000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
Part No.
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[Inch]
D
[Inch]
E
ⁿ/ₐ
F
[Inch]
G
[Inch]
P
ⁿ/ₐ
ISF-T1-156
ISF-T1-156
#10-32
1.260
0.4720
-
0.000
0.00
5/32" and 4mm
ISF-T1-250
ISF-T1-250
#10-32
1.409
0.4720
-
0.000
0.00
1/4"
ISF-T1-006
ISF-T1-006
#10-32
1.535
0.5510
-
0.000
0.00
6mm
ISF-T1-313
ISF-T1-313
#10-32
1.535
0.5510
-
0.000
0.00
5/16" and 8mm
ISF-T1-375
ISF-T1-375
#10-32
1.614
0.6300
-
0.000
0.00
3/8"
ISF-T1-010
ISF-T1-010
#10-32
1.614
0.6300
-
0.000
0.00
10mm
ISF-S1-125
ISF-S1-125
#10-32
0.000
0.6250
1/8" NPT
1.000
0.56
-
ISF-S1-250
ISF-S1-250
#10-32
0.000
0.7500
1/4" NPT
1.125
0.69
-
ISF-S1-375
ISF-S1-375
#10-32
0.000
0.8750
3/8" NPT
1.125
0.81
-
ISF-S1-500
ISF-S1-500
#10-32
0.000
1.0625
1/2" NPT
1.375
1.00
-
ISF-S1-750
ISF-S1-750
#10-32
0.000
1.3125
3/4" NPT
1.500
1.25
-
ISF-S1-1000
ISF-S1-1000
#10-32
0.000
1.6250
1" NPT
1.750
1.56
-
ISF-S1-1500
ISF-S1-1500
#10-32
0.000
2.2500
1 1/2" NPT
2.125
2.00
-
미리보기
3D
치수도