환영합니다
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
환영합니다
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
RG - Round Gauge - for use with Regulators/Filter Regulators
IMI Bimba Products
Air Preparation
Inch
Accessories
Accessories
CAD모델 선택
{bimba/air_preparation/inch/accessories/accessories/frl_round_gauge.prj},{NB=RG-40},{PN1=RG-40},{PN=RGK-40},{DSC=0-140 PSI, for use with 200 and 300 series regulators/filter regulators},{PL=1/8 NPT},{D=40},{PSI=0-140 PSI},{L1=9},{L2=15.5},{D1=42},{L3=7.000},{L4=7.000},{R=0.500},{X1=0.4050},{R1=1.000},{B1=10.287},{D2=37.800},{L5=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
LINA
BOM
Part Number
ⁿ/ₐ
Description
ⁿ/ₐ
Plug Thread
ⁿ/ₐ
Gauge Diameter
[mm]
Pressure
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
RG-40
RG-40
0-140 PSI, 1/8 NPT
1/8 NPT
40
0-140 PSI
9
15.5
42
38.5
RG-40-L
RG-40-L
0-60 PSI, 1/8 NPT
1/8 NPT
40
0-60 PSI
9
15.5
42
38.5
RG-50
RG-50
0-140 PSI, 1/4 NPT
1/4 NPT
50
0-140 PSI
9
17.5
52
45.5
미리보기
3D
치수도