환영합니다
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
환영합니다
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
C2VB0 - Shrouded banjo flow control (regulating out)
Bimba Products
Fittings
Inch
Composite Push to Connect ISO 14743
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/fittings/inch/pneufit/c2vb0.prj},{NB=C2VB00410-618},{CNSORDERNO=C2VB00410-618},{OD=1/4\"},{TH=10/32 UNF},{INFO=PDF Catalog},{VERS=2},{X1=5.100},{K1=6.700},{K2=7.100},{K3=0.100},{K4=0.300},{K5=0.250},{K6=6.600},{K7=4.950},{X=10.600},{E1=23.700},{E2=1.900},{E3=1.200},{E4=1.200},{E5=2.000},{E6=7.700},{Y1=12.600},{Y2=7.950},{Y3=12.000},{Y4=12.600},{Y5=12.600},{Y6=13.000},{Y7=10.000},{R1=0.200},{R2=0.300},{A1=45.000},{A2=45.000},{U1=6.550},{U2=1.500},{U3=16.800},{H1=13.000},{H2=2.000},{B1=9.000},{B2=0.500},{B3=10.000},{B4=9.600},{C1=4.000},{C2=4.950},{C3=8.000},{C4=9.500},{C5=7.600},{C6=5.000},{C7=0.200},{C8=4.000},{C9=3.000},{C10=4.600},{C11=0.300},{C12=1.000},{C13=0.800},{C14=0.000},{C15=0.000},{C16=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
LINA
BOM
Order number
ⁿ/ₐ
O/D Tube
ⁿ/ₐ
Thread
ⁿ/ₐ
X1
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
K4
[mm]
K5
[mm]
K6
[mm]
K7
[mm]
X
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
E5
[mm]
E6
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Y3
[mm]
Y4
[mm]
Y5
[mm]
Y6
[mm]
Y7
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
U1
[mm]
U2
[mm]
U3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C9
[mm]
C10
[mm]
C11
[mm]
C12
[mm]
C13
[mm]
C14
[mm]
C15
[mm]
C16
[mm]
C2VB00210-618
C2VB00210-618
5/32"
10/32 UNF
5.100
6.700
7.100
0.100
0.300
0.250
6.600
4.950
10.260
20.350
1.700
0.950
1.200
2.000
6.500
9.850
5.600
9.400
10.000
10.100
10.500
6.720
0.100
0.000
45.000
45.000
4.300
1.500
14.900
9.000
1.400
9.000
0.500
10.000
9.600
4.000
4.950
8.000
9.500
7.600
5.000
0.200
4.000
3.000
4.600
0.300
1.000
0.800
0.000
0.000
0.000
C2VB00410-618
C2VB00410-618
1/4"
10/32 UNF
5.100
6.700
7.100
0.100
0.300
0.250
6.600
4.950
10.600
23.700
1.900
1.200
1.200
2.000
7.700
12.600
7.950
12.000
12.600
12.600
13.000
10.000
0.200
0.300
45.000
45.000
6.550
1.500
16.800
13.000
2.000
9.000
0.500
10.000
9.600
4.000
4.950
8.000
9.500
7.600
5.000
0.200
4.000
3.000
4.600
0.300
1.000
0.800
0.000
0.000
0.000
C2VB00418-618
C2VB00418-618
1/4"
1/8" NPT
8.900
10.300
10.800
0.100
0.600
1.200
8.439
9.015
15.150
24.900
1.900
1.200
1.200
2.000
7.800
12.600
7.950
12.000
12.600
12.600
13.000
9.500
0.200
0.300
45.000
45.000
6.550
3.000
16.800
12.500
2.000
12.300
1.500
14.200
13.500
4.400
5.800
11.000
12.400
11.200
8.000
0.500
5.600
5.000
4.400
0.300
1.000
1.000
4.400
1.000
0.200
C2VB00428-618
C2VB00428-618
1/4"
1/4" NPT
11.900
13.700
14.200
0.100
0.800
1.200
11.803
11.735
18.400
26.800
1.900
1.200
1.200
2.000
8.000
12.600
7.950
12.000
12.600
12.600
13.000
9.500
0.200
0.300
45.000
45.000
6.550
4.500
16.800
12.600
2.000
13.000
1.500
18.200
17.400
4.800
7.200
15.850
17.000
15.000
9.500
0.500
6.200
5.500
6.000
0.300
1.000
1.000
4.900
1.000
0.200
C2VB00638-618
C2VB00638-618
3/8"
3/8" NPT
14.100
17.200
17.700
0.100
0.900
2.300
13.110
14.100
22.600
30.700
2.200
1.200
1.300
2.200
8.800
16.800
11.200
16.400
17.000
17.100
17.500
14.000
0.200
0.000
45.000
45.000
9.800
6.000
20.100
16.700
2.400
15.500
1.500
22.500
20.768
5.000
8.600
19.000
21.000
19.000
15.000
0.500
10.000
8.000
7.400
0.300
1.000
1.000
7.400
1.000
0.200
미리보기