환영합니다
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
환영합니다
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
C2E51 - Banjo with top port
IMI Bimba Products
Fittings
Inch
Composite Push to Connect ISO 14743
CAD모델 선택
{bimba/fittings/inch/pneufit/c2e51.prj},{NB=C2F510428-618},{CNSORDERNO=C2F510428-618},{OD=1/4\"},{TH=1/4\" NPT},{INFO=PDF Catalog},{VERS=4},{X=17.900},{E1=26.800},{E2=1.900},{E3=1.200},{E4=1.200},{E5=2.000},{E6=8.000},{Y1=12.600},{Y2=7.950},{Y3=10.000},{Y4=12.600},{Y5=12.600},{Y6=13.000},{Y7=9.500},{A1=10.000},{A2=45.000},{R1=0.200},{R2=0.300},{U1=6.550},{U2=4.500},{U3=16.800},{H1=12.600},{H2=2.000},{H3=0.000},{H4=0.000},{G1=11.400},{G2=13.000},{G3=1.500},{G4=18.200},{G5=17.400},{G6=13.700},{G7=14.200},{G8=0.100},{G9=0.800},{G10=1.200},{G11=11.803},{G12=11.235},{V1=35.800},{V2=11.300},{V3=3.000},{V4=0.000},{V5=17.460},{V6=30.000},{V7=15.000},{V8=15.000},{V9=19.000},{V10=18.000},{V11=11.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
Order number
ⁿ/ₐ
O/D Tube
ⁿ/ₐ
Thread
ⁿ/ₐ
C2E510218-618
C2E510218-618
5/32"
1/8" NPT
C2D510410-618
C2D510410-618
1/4"
10/32 UNF
C2E510418-618
C2E510418-618
1/4"
1/8" NPT
C2F510428-618
C2F510428-618
1/4"
1/4" NPT
C2F510528-618
C2F510528-618
5/16"
1/4" NPT
C2F510628-618
C2F510628-618
3/8"
1/4" NPT
C2G510638-618
C2G510638-618
3/8"
3/8" NPT
C2G510738-618
C2G510738-618
1/2"
3/8" NPT
미리보기