환영합니다
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
환영합니다
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
AP-600 - Heavy Duty Welded Steel Frame Presses
IMI Bimba Products
Safety & Production
Inch
Presses
Air Presses
CAD모델 선택
{bimba/safety_production/inch/presses/air_presses/ap_600_asmtab.prj},{NB=AP-600M},{MN=AP-600},{PRA=4},{ASSCFGPRA=ap_600},{DESCRIPTION=1 3/4 Ton Arbor Press},{TYPE=M},{BORE=6\"},{THRUST=3393},{STROKE=0.000},{TWD=8x8},{OPTIONS=},{L=19.52},{L1=18.00},{L2=8.00},{L3=4.00},{H=27.97},{H1=5.62},{H2=9.85},{H3=12.50},{W=8.00},{W1=5.12},{W2=6.00},{W3=7.00},{X=4},{NO=0},{PPATH=ap_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
LINA
BOM
Part No.
ⁿ/ₐ
Model No.
ⁿ/ₐ
Description
ⁿ/ₐ
Bore
ⁿ/ₐ
Thrust at 100 PSI
[lbs.]
Table Width & Depth
[Inch]
Weight
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
L1
[Inch]
L2
[Inch]
L3
[Inch]
H
[Inch]
H1
[Inch]
H2
[Inch]
H3
[Inch]
W
[Inch]
W1
[Inch]
W2
[Inch]
W3
[Inch]
AP-600M
AP-600M
AP-600
1 3/4 Ton Arbor Press
6"
3393
8x8
85 lbs
19.52
18.00
8.00
4.00
27.97
5.62
9.85
12.50
8.00
5.12
6.00
7.00
미리보기
3D
치수도