환영합니다
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
환영합니다
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
MB12-2CSC, MB25-2CSC, MB12-3CSC, MB12-3USC, MB25-3CSC, MB25-3USC - General Purpose Mini Solenoid Valve
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Specialty Application Valves
Specialty Application Valves
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/specialty_application_valves/specialty_application_valves/csc.prj},{NB=MB12-3CSC-24VAC},{MODEL=MB12-3CSC},{PSTYLE=1/8\" NPT - 3-Way NC},{P=1/8\" NPT},{STYLE=3-Way NC},{EXHAUST=Free to Atmos.},{VOLTAGE=24VAC},{CVIN=0.035},{CVEXH=0.050},{A=2.38},{B=1.44},{B1=1.13},{B2=0.06},{B3=0.00},{C=1.84},{D=1.19},{D1=0.00},{E=0.99},{E1=0.56},{E2=0.82},{F=0.25},{G=0.73},{R=0.63},{R1=0.90},{X=3},{X1=1},{ASSCFGPRA=csc}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
Part No.
ⁿ/ₐ
Ports - Style
ⁿ/ₐ
Ports
ⁿ/ₐ
Style
ⁿ/ₐ
Exhaust
ⁿ/ₐ
Cv (In)
[Inch]
Cv (Exh)
[Inch]
A
[Inch]
B
[Inch]
C
[Inch]
D
[Inch]
E
[Inch]
F
[Inch]
G
[Inch]
MB12-2CSC-24VAC
MB12-2CSC-24VAC
1/8" NPT - 2-Way NC
1/8" NPT
2-Way NC
None
0.035
0.000
2.38
1.44
1.84
1.19
0.99
0.25
0.73
MB25-2CSC-24VAC
MB25-2CSC-24VAC
1/4" NPT - 2-Way NC
1/4" NPT
2-Way NC
None
0.035
0.000
2.38
1.44
1.84
1.19
1.19
0.28
0.91
MB12-3CSC-24VAC
MB12-3CSC-24VAC
1/8" NPT - 3-Way NC
1/8" NPT
3-Way NC
Free to Atmos.
0.035
0.050
2.38
1.44
1.84
1.19
0.99
0.25
0.73
MB12-3USC-24VAC
MB12-3USC-24VAC
1/8" NPT - 3-Way NC, NO
1/8" NPT
3-Way NC, NO
Piped
0.035
0.050
2.75
1.44
1.84
1.19
0.99
0.25
0.73
MB25-3CSC-24VAC
MB25-3CSC-24VAC
1/4" NPT - 3-Way NC
1/4" NPT
3-Way NC
Free to Atmos.
0.035
0.050
2.38
1.44
1.84
1.19
1.19
0.28
0.91
MB25-3USC-24VAC
MB25-3USC-24VAC
1/4" NPT - 3-Way NC, NO
1/4" NPT
3-Way NC, NO
Piped
0.035
0.050
2.84
1.50
1.84
1.19
1.19
0.31
0.91
미리보기
3D
치수도