환영합니다
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
환영합니다
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
FSM, FSMD, FSMR, FSMS - Metric Bimba Square FLAT-1 Cylinders
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Metric
Compact
Round Body
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/metric/compact/round_body/fsm1_square_asmtab.prj},{NB=FSM-173.2},{BORE1=38},{STROKEMAX=406.40},{A=50.8},{AW=0.0},{AH=0.0},{ACUST=50.800},{BA1=31.8},{C=18.0},{CA=7.9},{ED=17.8},{F=15.9},{GG=14.6},{H=12.0},{J=12.7},{K=6.4},{LL=17.5},{LDP=8.20420000},{LP=3.17500000},{LPDP=18.28800000},{TD=39.72560000},{TDDP=1.65},{LSF=0.00000000},{LSFDP=0.00000000},{BC1=31.80000},{BC2=47.60000},{BC3=63.50000},{BC4=79.40000},{BD1=44.40000},{BD2=60.30000},{BD3=76.20000},{BD4=92.00000},{FSADD1=9.50000000},{HDADD1=0.19000000},{M1=15.90000000},{RL11=3.20000000},{AC1=19.05000000},{LG1=12.00000000},{OAA=29.97200000},{HAA=3.30200000},{STROKE=3.20},{ACTING=},{EE=},{EEL=0.00},{B=},{RT=},{G=},{HR=},{FO=},{FS=},{M=},{TO=},{STPT1=},{STPT2=},{STPT4=},{W=},{Y=},{RP=},{CB=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
Part No.
ⁿ/ₐ
Accessories Part No.
ⁿ/ₐ
Bore Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AW
[mm]
AH
[mm]
Ba
[mm]
Bc
[mm]
Bd
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
E Standard
ⁿ/ₐ
E Fine
ⁿ/ₐ
E Depth
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
FSM-043.2
FSM-043.2
(NO ACCESSORIES)
19mm (04)
31.8
0.0
0.0
19.0
0.0
0.0
10.0
7.0
M4x0.7
M5X0.8
M5x0.5
11.7
7.9
10.7
6.0
10.7
3.6
M5
7.5
FSM-093.2
FSM-093.2
(NO ACCESSORIES)
27mm (09)
38.1
0.0
0.0
31.8
0.0
0.0
12.5
9.4
M4x0.7
M8x1.25
M8x1.0
17.8
12.7
14.9
11.0
12.7
6.4
G1/8
12.8
FSM-173.2
FSM-173.2
(NO ACCESSORIES)
38mm (17)
50.8
0.0
0.0
31.8
0.0
0.0
18.0
7.9
M5x0.8
M10x1.5
M10x1.25
17.8
15.9
14.6
12.0
12.7
6.4
G1/8
17.5
FSM-313.2
FSM-313.2
(NO ACCESSORIES)
50mm (31)
63.5
0.0
0.0
33.4
0.0
0.0
22.0
9.7
M6x1.0
M12x1.75
M12x1.25
17.8
19.1
15.7
16.0
15.7
6.4
G1/8
19.6
FSM-503.2
FSM-503.2
(NO ACCESSORIES)
63mm (50)
0.0
83.3
82.6
42.2
0.0
0.0
30.0
10.7
M8x1.25
M12
M12x1.25
17.8
19.1
21.4
16.0
21.4
10.7
G1/8
19.7
FSM-703.2
FSM-703.2
(NO ACCESSORIES)
76mm (70)
0.0
96.0
95.3
43.4
0.0
0.0
36.5
11.1
M8x1.25
M16
M16x1.5
18.5
22.2
22.2
19.0
22.2
11.1
G1/8
24.9
FSM-1253.2
FSM-1253.2
(NO ACCESSORIES)
101mm (125)
0.0
128.0
127.0
50.8
0.0
0.0
46.0
12.7
M12x1.75
M20
M20x1.5
20.3
25.4
25.4
22.0
25.4
12.7
G1/4
31.8
미리보기
3D
치수도