您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
English
CPYS250-1032
Bimba Products
Fittings
Inch
Push to Connect
Union Y Push-in-Connect Fittings
CPYS - Male Y
Powered by
CAD模型選擇
生成CAD模型
生成PDF資料表
{bimba/fittings/inch/push_to_connect/union_y/male_y.prj},{NB=CPYS250-1032},{D=0.25000000},{PT=10-32 UNF},{QTY=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
HELP_VARIABLE
Part No.
CPYS250-1032
Tubing OD (ØD)
1/4
Inch
Port Thread
10-32 UNF
10-32 UNF
E
0.5
Inch
B
1.6
Inch
ØP
0.5
Inch
A
0.1
Inch
H
1/2
Inch
Quantity
5
Previews
3D
尺寸